Menü Arama

Standart Altıgen Somunlar - Plastik

Stokta

Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.

One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.

  • Material: PC, PA, PP, PVDF, PEEK
  • Colour: Natural, Brown, Black, Light Brown, Clear
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0


Series Code :SR1954

Seri Kodu: SR1954 ,SR2014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
84 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Satın Al
11,145 TL - 11,145 TL 4715 Stokta
M2
Doğal renk
PA
5,257 TL - 5,257 TL 500 Stokta
M5
Siyah
PA
8,9896 TL - 8,9896 TL 38815 Stokta
M2.5
Doğal renk
PA
4,2348 TL - 5,9287 TL 18000 Stokta
M2
Doğal renk
Nylon 6/6
  • / 5
Altıgen Somun M2 4.0 mm PA Natural

051020000002

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
4715 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M5 8.0 mm PA Black

051050059902

Fiyat Aralığı
5,257 TL - 5,257 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M2.5 5.0 mm PA Natural

051025000002

Fiyat Aralığı
8,9896 TL - 8,9896 TL

Stok Seviyeleri
38815 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2.5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Altıgen Somun M2 4.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

04M020040HN

Fiyat Aralığı
5,9287 TL - 4,2348 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M2
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6