Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Series Code :SR1954
Seri Kodu: SR1954 ,SR2014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,0992 TL - 64,5454 TL | 31540 Stokta |
M3
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
| 37,8704 TL - 83,0425 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
| 517,7184 TL - 517,7184 TL | 3706 Stokta |
M10
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
| 216,1716 TL - 216,1716 TL | 918 Stokta |
M8
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
| 29,4008 TL - 64,6427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Brown
|
PEEK
|
||
| 28,4273 TL - 71,8469 TL | 550 Stokta |
M4
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
| 29,8875 TL - 65,7136 TL | 23058 Stokta |
M2.6
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
| 161,603 TL - 161,603 TL | 171 Stokta |
M6
|
Light Brown
|
PEEK
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin