Standard Hex Nuts - Plastic are versatile and lightweight fasteners that offer reliable and secure connections in a variety of applications. These nuts feature a hexagonal shape with internal threads, allowing for easy tightening onto bolts, screws, or threaded rods. Manufactured using high-quality plastic materials such as nylon or polypropylene, Standard Hex Nuts - Plastic provide excellent resistance to corrosion, chemicals, and electrical conductivity. Their unique characteristics make them suitable for numerous industries and applications.
One of the main characteristics of Standard Hex Nuts - Plastic is their lightweight and non-conductive nature. Plastic nuts are significantly lighter than their metal counterparts, making them ideal for applications where weight reduction is crucial. The non-conductive property of plastic ensures electrical insulation, preventing the risk of short circuits or electrical interference. Standard Hex Nuts - Plastic are available in various sizes and thread pitches, providing flexibility for different applications. Additionally, their plastic construction offers resistance to corrosion, chemicals, and harsh environmental conditions, making them suitable for both indoor and outdoor use.
Series Code :SR1954
Seri Kodu: SR1954 ,SR2014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2863 TL - 7,2863 TL | 840912 Stokta |
M3
|
Doğal renk
|
PC
|
||
| 6,5503 TL - 6,5503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
||
| 6,2138 TL - 6,2138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
||
| 19,9769 TL - 19,9769 TL | 3800 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
||
| HN-M4-79 | 3,7956 TL - 3,7956 TL | 18436 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
PC
|
|
| 33,6454 TL - 33,6454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
Clear
|
PC
|
||
| 14,9301 TL - 14,9301 TL | 6560 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
||
| 6,5714 TL - 6,5714 TL | 490587 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
||
| 6,34 TL - 6,34 TL | 144808 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
||
| 5,6776 TL - 5,6776 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Clear
|
PC
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin