We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Series Code :SR1700
Seri Kodu: SR1700
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | Renk | Malzeme | Delik Çapı | İç Çap | Panel Kalınlığı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7559 TL - 4,3018 TL | 112000 Stokta |
0.559 in
14.2 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,5116 TL - 8,6035 TL | 88990 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,2511 TL - 3,0654 TL | 380000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,8189 TL - 4,4564 TL | 14800 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,2511 TL - 3,0654 TL | 24000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,84 TL - 4,508 TL | 5000 Stokta |
0.559 in
14.2 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,4907 TL - 8,5522 TL | 66000 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,7652 TL - 6,7747 TL | 9000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,681 TL - 6,5687 TL | 594000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
||
| 2,0082 TL - 4,92 TL | 320000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1776 TL - 2,8851 TL | 231000 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,4791 TL - 10,9737 TL | 270750 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,104 TL - 2,7048 TL | 381000 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 16,6124 TL - 40,7003 TL | 69430 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,639 TL - 6,4657 TL | 200000 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | 84000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 320,6253 TL - 320,6253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Siyah
|
Silicone Rubber
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.003,9252 TL - 1.003,9252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
Siyah
|
Silicone Rubber
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 245,1278 TL - 245,1278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
Silicone Rubber
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 328960 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin