Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
264 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
2,8914 TL - 2,8914 TL 531006 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
2,4392 TL - 2,4392 TL 628474 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL 135950 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
2,5549 TL - 2,5549 TL 130341 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
3,6694 TL - 3,6694 TL 356776 Stokta
20.0 mm
Siyah
PVC
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
4,3844 TL - 4,3844 TL 146476 Stokta
22.0 mm
Siyah
PVC
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
6,1613 TL - 6,1613 TL 317934 Stokta
27.0 mm
Siyah
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
1,2266 TL - 1,4505 TL 657636 Stokta
8.0 mm
Siyah
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
1,2168 TL - 1,4213 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
Siyah
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
2,5549 TL - 2,5549 TL 190802 Stokta
11.0 mm
Siyah
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
1,8925 TL - 1,8925 TL 421616 Stokta
11.0 mm
Siyah
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
2,1765 TL - 2,1765 TL 771694 Stokta
12.0 mm
Siyah
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL 1225368 Stokta
14.0 mm
Siyah
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
3,7956 TL - 3,7956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Siyah
PVC
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
4,6683 TL - 4,6683 TL 403250 Stokta
22.0 mm
Siyah
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
6,3295 TL - 6,3295 TL 287700 Stokta
27.0 mm
Siyah
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,2266 TL - 1,4505 TL 352704 Stokta
8.0 mm
Siyah
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
1,2071 TL - 1,4213 TL 65898 Stokta
8.0 mm
Siyah
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
2,0922 TL - 2,0922 TL 468324 Stokta
11.0 mm
Siyah
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
2,0293 TL - 2,0293 TL 797560 Stokta
12.0 mm
Siyah
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

498042

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
531006 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

498046

Fiyat Aralığı
2,4392 TL - 2,4392 TL

Stok Seviyeleri
628474 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

498044

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
135950 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

498048

Fiyat Aralığı
2,5549 TL - 2,5549 TL

Stok Seviyeleri
130341 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

498050

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
356776 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    15.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

498054

Fiyat Aralığı
4,3844 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
146476 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

498058

Fiyat Aralığı
6,1613 TL - 6,1613 TL

Stok Seviyeleri
317934 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

498062

Fiyat Aralığı
1,4505 TL - 1,2266 TL

Stok Seviyeleri
657636 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

498066

Fiyat Aralığı
1,4213 TL - 1,2168 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

498070

Fiyat Aralığı
2,5549 TL - 2,5549 TL

Stok Seviyeleri
190802 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

498074

Fiyat Aralığı
1,8925 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
421616 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

498078

Fiyat Aralığı
2,1765 TL - 2,1765 TL

Stok Seviyeleri
771694 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

498082

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
1225368 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

498051

Fiyat Aralığı
3,7956 TL - 3,7956 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    15.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

498055

Fiyat Aralığı
4,6683 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
403250 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

498059

Fiyat Aralığı
6,3295 TL - 6,3295 TL

Stok Seviyeleri
287700 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

498063

Fiyat Aralığı
1,4505 TL - 1,2266 TL

Stok Seviyeleri
352704 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

498067

Fiyat Aralığı
1,4213 TL - 1,2071 TL

Stok Seviyeleri
65898 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

498071

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
468324 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

498075

Fiyat Aralığı
2,0293 TL - 2,0293 TL

Stok Seviyeleri
797560 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm