Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
264 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
13,1427 TL - 32,1998 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
Siyah
TPR
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
4,8469 TL - 11,8751 TL 238000 Stokta
14.3 mm
Siyah
PVC
10.3 mm
7.2 mm
1.6 mm
4.0 mm
14,6147 TL - 35,8059 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 mm
Siyah
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
3,2804 TL - 3,2804 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
PVC
6.4 mm
4.5 mm
1.2 mm
6.0 mm
4,9732 TL - 4,9732 TL 42700 Stokta
18.0 mm
Siyah
PVC
14.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
4,5841 TL - 4,5841 TL 237733 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
62,4542 TL - 153,0128 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
Siyah
PVC
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
44,5801 TL - 109,2212 TL 800 Stokta
30.0 mm
Siyah
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
6,7323 TL - 6,7323 TL 322050 Stokta
23.7 mm
Siyah
TPE
18.7 mm
17.1 mm
1.6 mm
4.8 mm
15105 21,7098 TL - 48,7491 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.5 mm
Siyah
TPR
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
10,0515 TL - 24,6262 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Siyah
PVC
13.5 mm
9.6 mm
4.0 mm
8.8 mm
3,7956 TL - 9,2992 TL 516600 Stokta
24.0 mm
Siyah
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
3,6063 TL - 3,6063 TL 657000 Stokta
11.0 mm
Siyah
PVC
8.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
5,8879 TL - 14,4253 TL 14000 Stokta
24.0 mm
Siyah
TPE/TPV – PIR
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
5,9194 TL - 5,9194 TL 208089 Stokta
18.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
45,0006 TL - 45,0006 TL 15968 Stokta
38.1 mm
Siyah
TPE
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
3,6694 TL - 3,6694 TL 996720 Stokta
11.5 mm
Siyah
PVC
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
9,6836 TL - 23,7248 TL 228000 Stokta
30.0 mm
Siyah
TPE/TPV – PIR
25.5 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3,764 TL - 3,764 TL 3098634 Stokta
14.0 mm
Siyah
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
8.0 mm
32,8042 TL - 32,8042 TL 7300 Stokta
23.0 mm
Siyah
PVC
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 24.9 mm 31.0 mm 38.0 mm 1.6 mm

15102

Fiyat Aralığı
32,1998 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.8 mm
  • Toplam Çap
    38.0 mm
  • İç Çap
    24.9 mm
  • Delik Çapı
    31.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 7.2 mm 10.3 mm 14.3 mm 1.6 mm

40045

Fiyat Aralığı
11,8751 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
238000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • İç Çap
    7.2 mm
  • Delik Çapı
    10.3 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

042050269907

Fiyat Aralığı
35,8059 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

042040069907

Fiyat Aralığı
3,2804 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.5 mm
  • Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

042080069907

Fiyat Aralığı
4,9732 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
42700 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    14.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 9.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

042090069907

Fiyat Aralığı
4,5841 TL - 4,5841 TL

Stok Seviyeleri
237733 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    9.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

042250069907

Fiyat Aralığı
153,0128 TL - 62,4542 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    35.0 mm
  • İç Çap
    25.0 mm
  • Delik Çapı
    31.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

042180069907

Fiyat Aralığı
109,2212 TL - 44,5801 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Delik Çapı
    23.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 17.1 mm 18.7 mm 23.7 mm 1.6 mm

HG-11

Fiyat Aralığı
6,7323 TL - 6,7323 TL

Stok Seviyeleri
322050 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    23.7 mm
  • İç Çap
    17.1 mm
  • Delik Çapı
    18.7 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

15105

Fiyat Aralığı
48,7491 TL - 21,7098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Toplam Çap
    45.5 mm
  • İç Çap
    31.2 mm
  • Delik Çapı
    37.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 9.6 mm 13.5 mm 23.0 mm 4.0 mm

40042

Fiyat Aralığı
24,6262 TL - 10,0515 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.8 mm
  • Toplam Çap
    23.0 mm
  • İç Çap
    9.6 mm
  • Delik Çapı
    13.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

30007

Fiyat Aralığı
9,2992 TL - 3,7956 TL

Stok Seviyeleri
516600 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    24.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

042050169907

Fiyat Aralığı
3,6063 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
657000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

15095

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    24.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

042100069907

Fiyat Aralığı
5,9194 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
208089 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

HG-16-V0

Fiyat Aralığı
45,0006 TL - 45,0006 TL

Stok Seviyeleri
15968 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    24.6 mm
  • Delik Çapı
    31.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 11.5 mm 1.5 mm

042060069907

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
996720 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 25.5 mm 30.0 mm 1.6 mm

15101

Fiyat Aralığı
23,7248 TL - 9,6836 TL

Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    30.0 mm
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Delik Çapı
    25.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

042070069907

Fiyat Aralığı
3,764 TL - 3,764 TL

Stok Seviyeleri
3098634 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

042140069907

Fiyat Aralığı
32,8042 TL - 32,8042 TL

Stok Seviyeleri
7300 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    23.0 mm
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm