We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Series Code :SR1700
Seri Kodu: SR1700
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | Renk | Malzeme | Delik Çapı | İç Çap | Panel Kalınlığı | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320,6253 TL - 320,6253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Siyah
|
Silicone Rubber
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 245,1278 TL - 245,1278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
Siyah
|
Silicone Rubber
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1.003,9252 TL - 1.003,9252 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
Siyah
|
Silicone Rubber
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,3797 TL - 8,3797 TL | 108000 Stokta |
0.874 in
22.2 mm
|
Siyah
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 11,881 TL - 29,1086 TL | 112100 Stokta |
1.791 in
45.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,188 TL - 2,9108 TL | 480000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3551 TL - 5,7701 TL | 193000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,3773 TL - 3,3745 TL | 314380 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5877 TL - 3,8898 TL | 252000 Stokta |
0.346 in
8.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,8178 TL - 6,9036 TL | 19000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,3143 TL - 3,2198 TL | 210360 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,7185 TL - 16,4605 TL | 228000 Stokta |
1.236 in
31.4 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,104 TL - 2,7048 TL | 149400 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,7559 TL - 4,3018 TL | 56000 Stokta |
0.559 in
14.2 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1776 TL - 2,8851 TL | 51000 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2511 TL - 3,0654 TL | 135000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,0082 TL - 4,92 TL | 320000 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3,5116 TL - 8,6035 TL | 114490 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,6402 TL - 4,0185 TL | 360000 Stokta |
0.559 in
14.2 mm
|
Siyah
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin