| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 6,414 TL |
| 5000 - 9999 | 3,6651 TL |
| 10000 + | 2,618 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Toplam Yükseklik | 0.189 in |
|---|---|
| Toplam Yükseklik | 4.8 mm |
| Toplam Çap | 14.2 mm |
| Toplam Çap | 0.559 in |
| İç Çap | 0.315 in |
| İç Çap | 8.0 mm |
| Delik Çapı | 0.433 in |
| Delik Çapı | 11.0 mm |
| Panel Kalınlığı | 0.063 in |
| Panel Kalınlığı | 1.6 mm |
| Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 135 °C |
| Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 275 °F |
| Renk | Siyah |
| Malzeme | TPE/TPV - PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin