Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 6,002 TL |
5000 - 9999 | 3,4297 TL |
10000 + | 2,4498 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Toplam Yükseklik | 4.0 mm |
---|---|
Toplam Yükseklik | 0.157 in |
Toplam Çap | 13.8 mm |
Toplam Çap | 0.543 in |
İç Çap | 0.276 in |
İç Çap | 7.0 mm |
Delik Çapı | 9.5 mm |
Delik Çapı | 0.374 in |
Panel Kalınlığı | 0.047 in |
Panel Kalınlığı | 1.2 mm |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 135 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 275 °F |
Renk | Siyah |
Malzeme | TPE/TPV – PIR |
Recycled Content Percentage % | 100% |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin