Menü Arama

Square Tube Inserts - Metal

Stokta

Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.

Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.

Malzeme: Steel Renk: Doğal renk Seri Kodu: SR1554

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu AxA t Satın Al
56,8816 TL - 139,3601 TL 900 Stokta
25.4 mm
1.6 mm
54,4634 TL - 133,4354 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
1.6 mm
Boru Eklentisi 25.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Doğal renk Steel

PFGS254-16

Fiyat Aralığı
139,3601 TL - 56,8816 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Carbon Steel
Boru Eklentisi 22.2 mm 18.0 mm 1.6 mm Doğal renk Steel

PFGS222-16

Fiyat Aralığı
133,4354 TL - 54,4634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Carbon Steel