Menü Arama

Spring Washers

Stokta

Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
116,497 TL - 116,497 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
148,3551 TL - 148,3551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
468,9325 TL - 468,9325 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
178,4257 TL - 178,4257 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
339,608 TL - 339,608 TL 600 Stokta
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
57,1971 TL - 57,1971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
89,4756 TL - 89,4756 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
68,1318 TL - 68,1318 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
17.5 mm
0.9 mm
72,3375 TL - 72,3375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
19.1 mm
0.9 mm
86,5317 TL - 86,5317 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
31.8 mm
1.3 mm
102,4081 TL - 102,4081 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
104,8263 TL - 104,8263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
1.5 mm
77,2792 TL - 77,2792 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
24.1 mm
1.2 mm
162,4441 TL - 162,4441 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
76,0175 TL - 76,0175 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
23.8 mm
0.8 mm
69,2884 TL - 69,2884 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
254,9689 TL - 254,9689 TL 500 Stokta
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
282,6212 TL - 282,6212 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
50.8 mm
3.6 mm
91,3682 TL - 91,3682 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
81,5901 TL - 81,5901 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
  • / 7
Bellville Rondela AMS 12.8 mm 25.4 mm Stainless Steel

1218244

Fiyat Aralığı
116,497 TL - 116,497 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    25.4 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    943.0 N
Bellville Rondela AMS 9.7 mm 28.6 mm Stainless Steel

1218248

Fiyat Aralığı
148,3551 TL - 148,3551 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1128.0 N
Bellville Rondela 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Stainless Steel

1218258

Fiyat Aralığı
468,9325 TL - 468,9325 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    12602.0 N
Bellville Rondela AMS 19.2 mm 38.1 mm Stainless Steel

1218254

Fiyat Aralığı
178,4257 TL - 178,4257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1072.0 N
Bellville Rondela 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Stainless Steel

1218262

Fiyat Aralığı
339,608 TL - 339,608 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    50.8 mm
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Kalınlık
    1.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.5 mm
  • Yassı Konumda Yük
    3825.0 N
Bellville Rondela ASTM 8.1 mm 15.9 mm Carbon Steel

1218166

Fiyat Aralığı
57,1971 TL - 57,1971 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    262.0 N
Bellville Rondela ASTM 12.8 mm 25.4 mm Carbon Steel

1218184

Fiyat Aralığı
89,4756 TL - 89,4756 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    25.4 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    943.0 N
Bellville Rondela ASTM 5.6 mm 17.5 mm Carbon Steel

1218170

Fiyat Aralığı
68,1318 TL - 68,1318 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    17.5 mm
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    471.0 N
Bellville Rondela ASTM 6.5 mm 19.1 mm Carbon Steel

1218174

Fiyat Aralığı
72,3375 TL - 72,3375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    555.0 N
Bellville Rondela ASTM 16.0 mm 31.8 mm Carbon Steel

1218192

Fiyat Aralığı
86,5317 TL - 86,5317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    31.8 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1361.0 N
Bellville Rondela ASTM 12.8 mm 32.1 mm Carbon Steel

1218195

Fiyat Aralığı
102,4081 TL - 102,4081 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    32.1 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1548.0 N
Bellville Rondela ASTM 19.2 mm 38.1 mm Carbon Steel

1218200

Fiyat Aralığı
104,8263 TL - 104,8263 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.1 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1721.0 N
Bellville Rondela ASTM 9.7 mm 24.1 mm Carbon Steel

1218182

Fiyat Aralığı
77,2792 TL - 77,2792 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    24.1 mm
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    986.0 N
Bellville Rondela 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Carbon Steel

1218204

Fiyat Aralığı
162,4441 TL - 162,4441 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    2.7 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    12602.0 N
Bellville Rondela 8.1 mm 23.8 mm 707.0 N Carbon Steel

1218180

Fiyat Aralığı
76,0175 TL - 76,0175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    23.8 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    707.0 N
Bellville Rondela ASTM 11.2 mm 22.2 mm Carbon Steel

1218179

Fiyat Aralığı
69,2884 TL - 69,2884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    22.2 mm
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Kalınlık
    1.1 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1018.0 N
Bellville Rondela 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Carbon Steel

1218209

Fiyat Aralığı
254,9689 TL - 254,9689 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    47.6 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    3.2 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.6 mm
  • Yassı Konumda Yük
    13812.0 N
Bellville Rondela 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Carbon Steel

1218213

Fiyat Aralığı
282,6212 TL - 282,6212 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    50.8 mm
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Kalınlık
    3.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    4.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    21458.0 N
Bellville Rondela ASTM 9.7 mm 28.6 mm Carbon Steel

1218188

Fiyat Aralığı
91,3682 TL - 91,3682 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • İç Çap
    9.7 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1128.0 N
Bellville Rondela ASTM 14.4 mm 28.6 mm Carbon Steel

1218187

Fiyat Aralığı
81,5901 TL - 81,5901 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    28.6 mm
  • İç Çap
    14.4 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Yüklü Yükseklik
    1.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    733.0 N