Menü Arama

Spring Washers

Stokta

Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
17SPRINGW320 1,0152 TL - 1,2532 TL 179775 Stokta
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
3,6539 TL - 4,5108 TL 28996 Stokta
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
1,3388 TL - 1,6529 TL 770 Stokta
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
3,5864 TL - 4,4279 TL 374 Stokta
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
1,1769 TL - 1,4529 TL 40000 Stokta
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
1,8174 TL - 2,2436 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
1,7597 TL - 2,1725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,8625 TL - 1,0651 TL 39921 Stokta
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,553 TL - 0,553 TL 3156 Stokta
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,5299 TL - 0,5299 TL 10968 Stokta
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,7243 TL - 0,7243 TL 21 Stokta
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
1,2753 TL - 1,2753 TL 1992 Stokta
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,7602 TL - 0,7602 TL 1770 Stokta
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
254,9689 TL - 254,9689 TL 500 Stokta
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
112,8171 TL - 112,8171 TL 60 Stokta
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
282,6212 TL - 282,6212 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
50.8 mm
3.6 mm
281,4646 TL - 281,4646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.2 mm
57.2 mm
2.6 mm
313,3226 TL - 313,3226 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
57.2 mm
2.8 mm
254,4432 TL - 254,4432 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
129,4295 TL - 129,4295 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
  • / 7
Yaylı Pul 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Acetal

17SPRINGW320

Fiyat Aralığı
1,2532 TL - 1,0152 TL

Stok Seviyeleri
179775 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    10.6 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetal

17SPRINGW600

Fiyat Aralığı
4,5108 TL - 3,6539 TL

Stok Seviyeleri
28996 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    21.5 mm
  • İç Çap
    11.5 mm
  • Kalınlık
    1.4 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Acetal

17SPRINGW360

Fiyat Aralığı
1,6529 TL - 1,3388 TL

Stok Seviyeleri
770 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    11.4 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Acetal

17SPRINGW650

Fiyat Aralığı
4,4279 TL - 3,5864 TL

Stok Seviyeleri
374 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    21.5 mm
  • İç Çap
    11.5 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Acetal

17SPRINGW300

Fiyat Aralığı
1,4529 TL - 1,1769 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.3 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Acetal

17SPRINGW400

Fiyat Aralığı
2,2436 TL - 1,8174 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    14.4 mm
  • İç Çap
    6.7 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Acetal

17SPRINGW500

Fiyat Aralığı
2,1725 TL - 1,7597 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    16.8 mm
  • İç Çap
    8.3 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Acetal

17SPRINGW200

Fiyat Aralığı
1,0651 TL - 0,8625 TL

Stok Seviyeleri
39921 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.5 mm
  • İç Çap
    4.4 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Malzeme
    Acetal
Yaylı Pul 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Steel

345040040952

Fiyat Aralığı
0,553 TL - 0,553 TL

Stok Seviyeleri
3156 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Steel

345030040952

Fiyat Aralığı
0,5299 TL - 0,5299 TL

Stok Seviyeleri
10968 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    5.6 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Steel

345050040952

Fiyat Aralığı
0,7243 TL - 0,7243 TL

Stok Seviyeleri
21 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    8.8 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Steel

345080040952

Fiyat Aralığı
1,2753 TL - 1,2753 TL

Stok Seviyeleri
1992 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    12.7 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Malzeme
    Steel
Yaylı Pul 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Steel

345060040952

Fiyat Aralığı
0,7602 TL - 0,7602 TL

Stok Seviyeleri
1770 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    9.9 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Malzeme
    Steel
Bellville Rondela 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Carbon Steel

1218209

Fiyat Aralığı
254,9689 TL - 254,9689 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    47.6 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    3.2 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.6 mm
  • Yassı Konumda Yük
    13812.0 N
Bellville Rondela ASTM 19.2 mm 38.1 mm Carbon Steel

1218202

Fiyat Aralığı
112,8171 TL - 112,8171 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    38.1 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    1.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2513.0 N
Bellville Rondela 25.4 mm 50.8 mm 21458.0 N Carbon Steel

1218213

Fiyat Aralığı
282,6212 TL - 282,6212 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    50.8 mm
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Kalınlık
    3.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    4.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    21458.0 N
Bellville Rondela 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Carbon Steel

1218216

Fiyat Aralığı
281,4646 TL - 281,4646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    57.2 mm
  • İç Çap
    19.2 mm
  • Kalınlık
    2.6 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.2 mm
  • Yassı Konumda Yük
    8105.0 N
Bellville Rondela 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Carbon Steel

1218217

Fiyat Aralığı
313,3226 TL - 313,3226 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    57.2 mm
  • İç Çap
    28.6 mm
  • Kalınlık
    2.8 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.5 mm
  • Yassı Konumda Yük
    12366.0 N
Bellville Rondela 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Carbon Steel

1218220

Fiyat Aralığı
254,4432 TL - 254,4432 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    63.5 mm
  • İç Çap
    31.8 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Yüklü Yükseklik
    3.1 mm
  • Yassı Konumda Yük
    5605.0 N
Bellville Rondela ASTM 22.2 mm 44.5 mm Carbon Steel

1218205

Fiyat Aralığı
129,4295 TL - 129,4295 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dış Çap
    44.5 mm
  • İç Çap
    22.2 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Yüklü Yükseklik
    2.2 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1699.0 N