1218256
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 20 + | 243,4033 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dış Çap | 38.1 mm |
|---|---|
| Dış Çap | 1.5 in |
| İç Çap | 12.8 mm |
| İç Çap | 0.504 in |
| Kalınlık | 1.8 mm |
| Kalınlık | 0.071 in |
| Yüklü Yükseklik | 2.2 mm |
| Yüklü Yükseklik | 0.087 in |
| Yassı Konumda Yük | 3986.0 N |
| Yassı Konumda Yük | 3986.0 N |
| Azami Bükülmede Yük | 2535.0 N |
| Azami Bükülmede Yük | 2535.0 N |
| Asgari Bükülmede Yük | 1868.0 N |
| Asgari Bükülmede Yük | 1868.0 N |
| Malzeme | Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin