Menü Arama

Bellville Rondela AMS 6.5 mm 12.7 mm Stainless Steel

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Ürün kodu:

1218232

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 + 84,6392 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

1.692,78 TL

20 x 84,6392 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Dış Çap 12.7 mm
İç Çap 6.5 mm
Kalınlık 1.0 mm
Yüklü Yükseklik 1.1 mm
Asgari Bükülmede Yük 716.0 N
Malzeme Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin