SGX-20FRAS
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 5.578,5102 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 15.0 |
---|---|
C | 2.5 mm |
C | 0.098 in |
Rulo Uzunluğu | 20.0 m |
Rulo Uzunluğu | 65.617 ft |
Renk | Gri |
Tam Malzeme | High Density Polyethylene |
Birlikte Kullanılacak: | -4, -5 and -6 Hydraulic Hose |
Teknik özellikler | ISO 6805 |
Standart | ISO |
Standart | NSW |
Özel Nitelikler (Hepsi) | Yüksek Aşınma Direnci, UV Işınlarına Dayanıklı, Alev Geciktirici, Anti Statik |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin