1220379
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 168,1085 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kalibre Uzunluğu | 3.0 mm |
|---|---|
| Kalibre Uzunluğu | 0.118 in |
| Uyumlu İç Çap | 2.362 in |
| Uyumlu İç Çap | 60.0 mm |
| Toplam Genişlik | 2.126 in |
| Toplam Genişlik | 54.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 2.126 in |
| Toplam Yükseklik | 54.0 mm |
| Dış Genişlik | 5 in |
| Dış Genişlik | 127.0 mm |
| İç Genişlik | 4.016 in |
| İç Genişlik | 102.0 mm |
| Delik Boyutu | 19.0 mm |
| Delik Boyutu | 0.748 in |
| Stil | İstiflenmez |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Mild Steel |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin