1220378
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kalibre Uzunluğu | 2.4 mm |
|---|---|
| Kalibre Uzunluğu | 0.094 in |
| Uyumlu İç Çap | 60.0 mm |
| Uyumlu İç Çap | 2.362 in |
| Toplam Genişlik | 2.362 in |
| Toplam Genişlik | 60.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 1.988 in |
| Toplam Yükseklik | 50.5 mm |
| Dış Genişlik | 5 in |
| Dış Genişlik | 127.0 mm |
| İç Genişlik | 4.016 in |
| İç Genişlik | 102.0 mm |
| Delik Boyutu | 0.748 in |
| Delik Boyutu | 19.0 mm |
| Stil | İstiflenmez |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Mild Steel |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin