Menü Arama

Son Kat Pulları

Stokta

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Seri Kodu: SR1946

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
64 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk İç Çap Dış Çap Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tip Somunu Tipi Vida Tipi Satın Al
2,8599 TL - 2,8599 TL 904576 Stokta
Siyah
5.3 mm
12.7 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 579500 Stokta
Siyah
3.2 mm
8.5 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
6,0772 TL - 6,0772 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
6.4 mm
22.0 mm
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
5,5725 TL - 5,5725 TL 98994 Stokta
Siyah
8.4 mm
20.0 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,8599 TL - 2,8599 TL 2757485 Stokta
Siyah
5.3 mm
12.7 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,753 TL - 3,3989 TL 8496 Stokta
Doğal renk
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Standard Washer
Havşalı Vida
2,5829 TL - 3,1887 TL 796 Stokta
Doğal renk
5 mm
14.6 mm
#10
6
Standard Washer
Havşalı Vida
2,3629 TL - 2,9173 TL 9386 Stokta
Doğal renk
4.3 mm
13 mm
#8
6
Standard Washer
Havşalı Vida
4,2898 TL - 4,2898 TL 624000 Stokta
Siyah
4.3 mm
16.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,5444 TL - 2,5444 TL 41600 Stokta
Siyah
3.2 mm
14.0 mm
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
5,3412 TL - 5,3412 TL 578732 Stokta
Siyah
6.4 mm
22.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,5338 TL - 2,5338 TL 2595250 Stokta
Siyah
4.3 mm
10.5 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
4,09 TL - 4,09 TL 1095045 Stokta
Siyah
6.4 mm
15.0 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 199311 Stokta
Siyah
3.2 mm
6.5 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,5338 TL - 2,5338 TL 19500 Stokta
Siyah
3.2 mm
14.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
4,9311 TL - 4,9311 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
8.4 mm
20.0 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
4,09 TL - 4,09 TL 568508 Stokta
Siyah
6.4 mm
12.7 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
4,6683 TL - 4,6683 TL 867993 Stokta
Siyah
5.3 mm
18.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
3,3751 TL - 3,3751 TL 770620 Stokta
Siyah
4.3 mm
16.0 mm
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,5338 TL - 2,5338 TL 10000 Stokta
Siyah
4.3 mm
10.5 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
  • / 4
Son Kat Pulu 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

007105059901

Fiyat Aralığı
2,8599 TL - 2,8599 TL

Stok Seviyeleri
904576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    12.7 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007203059901

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
579500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    8.5 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007306059901

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    22.0 mm
Son Kat Pulu 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007108059901

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
98994 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    20.0 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

007205059901

Fiyat Aralığı
2,8599 TL - 2,8599 TL

Stok Seviyeleri
2757485 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    12.7 mm
Son Kat Pulu 0.260 in 0.683 in 4.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

11SFW0025

Fiyat Aralığı
3,3989 TL - 2,753 TL

Stok Seviyeleri
8496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4"
Son Kat Pulu 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

11SFW0010

Fiyat Aralığı
3,1887 TL - 2,5829 TL

Stok Seviyeleri
796 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #10
Son Kat Pulu 0.171 in 0.510 in 2.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

11SFW0008

Fiyat Aralığı
2,9173 TL - 2,3629 TL

Stok Seviyeleri
9386 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
Son Kat Pulu 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007404059901

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
624000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    16.0 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007303059901

Fiyat Aralığı
2,5444 TL - 2,5444 TL

Stok Seviyeleri
41600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    14.0 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007406059901

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
578732 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    22.0 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007204059901

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
2595250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    10.5 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007106059901

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
1095045 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    15.0 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007503059901

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
199311 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    6.5 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007403059901

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
19500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    14.0 mm
Son Kat Pulu 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007208059901

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    20.0 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

007506059901

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
568508 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    12.7 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007405059901

Fiyat Aralığı
4,6683 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
867993 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    18.0 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007304059901

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
770620 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    16.0 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007104059901

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    10.5 mm