Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Seri Kodu: SR1946
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tip | Somunu Tipi | Vida Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8599 TL - 2,8599 TL | 904576 Stokta |
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 579500 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 1105500 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 6,0772 TL - 6,0772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 3,2594 TL - 3,2594 TL | 767980 Stokta |
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,8599 TL - 2,8599 TL | 36195 Stokta |
Beyaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 597240 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 10000 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 2,8599 TL - 2,8599 TL | 2757485 Stokta |
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | 568508 Stokta |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 98994 Stokta |
Siyah
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 4,6683 TL - 4,6683 TL | 867993 Stokta |
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | 1095045 Stokta |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,1449 TL - 2,1449 TL | 199311 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 19500 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 2,5444 TL - 2,5444 TL | 41600 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
||
| 2,5338 TL - 2,5338 TL | 2595250 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 5,3412 TL - 5,3412 TL | 578732 Stokta |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 624000 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin