Menü Arama

Son Kat Pulları

Stokta

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Seri Kodu: SR1946

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
64 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk İç Çap Dış Çap Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tip Somunu Tipi Vida Tipi Satın Al
2,8599 TL - 2,8599 TL 904576 Stokta
Siyah
5.3 mm
12.7 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 433500 Stokta
Siyah
3.2 mm
8.5 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 1105500 Stokta
Siyah
3.2 mm
8.5 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
6,0772 TL - 6,0772 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
6.4 mm
22.0 mm
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
3,2594 TL - 3,2594 TL 767980 Stokta
Siyah
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,8599 TL - 2,8599 TL 36195 Stokta
Beyaz
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 597240 Stokta
Siyah
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,5338 TL - 2,5338 TL 10000 Stokta
Siyah
4.3 mm
10.5 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
4,9311 TL - 4,9311 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
8.4 mm
20.0 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,8599 TL - 2,8599 TL 2757485 Stokta
Siyah
5.3 mm
12.7 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
4,09 TL - 4,09 TL 568508 Stokta
Siyah
6.4 mm
12.7 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
5,5725 TL - 5,5725 TL 98994 Stokta
Siyah
8.4 mm
20.0 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
4,6683 TL - 4,6683 TL 867993 Stokta
Siyah
5.3 mm
18.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
4,09 TL - 4,09 TL 1095045 Stokta
Siyah
6.4 mm
15.0 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 199311 Stokta
Siyah
3.2 mm
6.5 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,5338 TL - 2,5338 TL 19500 Stokta
Siyah
3.2 mm
14.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,5444 TL - 2,5444 TL 41600 Stokta
Siyah
3.2 mm
14.0 mm
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,5338 TL - 2,5338 TL 2595250 Stokta
Siyah
4.3 mm
10.5 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
5,3412 TL - 5,3412 TL 578732 Stokta
Siyah
6.4 mm
22.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
4,2898 TL - 4,2898 TL 624000 Stokta
Siyah
4.3 mm
16.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
  • / 4
Son Kat Pulu 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

007105059901

Fiyat Aralığı
2,8599 TL - 2,8599 TL

Stok Seviyeleri
904576 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    12.7 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007203059901

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
433500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    8.5 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007103059901

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
1105500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    8.5 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007306059901

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    22.0 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Black

007013059901

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
767980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon White

007011050001

Fiyat Aralığı
2,8599 TL - 2,8599 TL

Stok Seviyeleri
36195 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Son Kat Pulu 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Black

007009059901

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
597240 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007104059901

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    10.5 mm
Son Kat Pulu 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007208059901

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    20.0 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

007205059901

Fiyat Aralığı
2,8599 TL - 2,8599 TL

Stok Seviyeleri
2757485 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    12.7 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

007506059901

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
568508 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    12.7 mm
Son Kat Pulu 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007108059901

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
98994 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    20.0 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007405059901

Fiyat Aralığı
4,6683 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
867993 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    18.0 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007106059901

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
1095045 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    15.0 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007503059901

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
199311 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    6.5 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007403059901

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
19500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    14.0 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007303059901

Fiyat Aralığı
2,5444 TL - 2,5444 TL

Stok Seviyeleri
41600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    14.0 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007204059901

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
2595250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    10.5 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007406059901

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
578732 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    22.0 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007404059901

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
624000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    16.0 mm