Menü Arama

Son Kat Pulları

Stokta

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Seri Kodu: SR1946

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
64 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk İç Çap Dış Çap Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tip Somunu Tipi Vida Tipi Satın Al
2,9229 TL - 2,9229 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 730360 Stokta
Siyah
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
4,6683 TL - 4,6683 TL 2376 Stokta
Beyaz
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
5,3412 TL - 5,3412 TL 9386 Stokta
Beyaz
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,8599 TL - 2,8599 TL 65848 Stokta
Beyaz
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
4,9311 TL - 4,9311 TL 8495568 Stokta
Siyah
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 1420000 Stokta
Beyaz
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
3,2594 TL - 3,2594 TL 940823 Stokta
Beyaz
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,9439 TL - 2,9439 TL 398860 Stokta
Doğal renk
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Standard Washer
Havşalı Vida
4,09 TL - 4,09 TL 2818960 Stokta
Siyah
6.4 mm
15.0 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,8599 TL - 2,8599 TL 189904 Stokta
Siyah
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,3551 TL - 2,3551 TL 25916 Stokta
Siyah
2.7 mm
6.8 mm
1
Standard Washer
Havşalı Vida
4,6683 TL - 4,6683 TL 638421 Stokta
Siyah
5.3 mm
18.0 mm
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,5338 TL - 2,5338 TL 1083857 Stokta
Beyaz
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,5444 TL - 2,5444 TL 1263922 Stokta
Beyaz
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 480700 Stokta
Beyaz
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Standard Washer
Havşalı Vida
4,09 TL - 4,09 TL 182160 Stokta
Beyaz
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 647960 Stokta
Siyah
2.7 mm
6.8 mm
2
Standard Washer
Yassı Vida
3,9533 TL - 3,9533 TL 114500 Stokta
Beyaz
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,5338 TL - 2,5338 TL 4644 Stokta
Beyaz
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
  • / 4
Son Kat Pulu 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Black

007011059901

Fiyat Aralığı
2,9229 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Son Kat Pulu 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Black

007009059901

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
730360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Son Kat Pulu 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon White

007305050001

Fiyat Aralığı
4,6683 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
2376 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon White

007406050001

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
9386 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon White

007505050001

Fiyat Aralığı
2,8599 TL - 2,8599 TL

Stok Seviyeleri
65848 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Black

007508059901

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
8495568 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M8
Son Kat Pulu 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon White

007009050001

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
1420000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Son Kat Pulu 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon White

007013050001

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
940823 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 5.0 mm 12.0 mm HDPE Natural

006905100001

Fiyat Aralığı
2,9439 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
398860 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007206059901

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
2818960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    15.0 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Black

007505059901

Fiyat Aralığı
2,8599 TL - 2,8599 TL

Stok Seviyeleri
189904 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Siyah

007102559901

Fiyat Aralığı
2,3551 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
25916 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    6.8 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007305059901

Fiyat Aralığı
4,6683 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
638421 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    18.0 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon White

007204050001

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
1083857 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
Son Kat Pulu 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon White

007303050001

Fiyat Aralığı
2,5444 TL - 2,5444 TL

Stok Seviyeleri
1263922 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Son Kat Pulu 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon White

007102550001

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
480700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Son Kat Pulu 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon White

007106050001

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
182160 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 2.7 mm 6.8 mm Nylon 6/6 Siyah

007202559901

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
647960 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    6.8 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon White

007015050001

Fiyat Aralığı
3,9533 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
114500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M6
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon White

007104050001

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
4644 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4