Menü Arama

Son Kat Pulları

Stokta

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Seri Kodu: SR1946

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
64 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk İç Çap Dış Çap Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tip Somunu Tipi Vida Tipi Satın Al
2,1449 TL - 2,1449 TL 730360 Stokta
Siyah
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
3,2594 TL - 3,2594 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 7968 Stokta
Beyaz
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
4,2898 TL - 4,2898 TL 624000 Stokta
Siyah
4.3 mm
16.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
5,3412 TL - 5,3412 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
6.4 mm
22.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,5338 TL - 2,5338 TL 2358200 Stokta
Siyah
4.3 mm
10.5 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 351329 Stokta
Siyah
3.2 mm
6.5 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,5338 TL - 2,5338 TL 19500 Stokta
Siyah
3.2 mm
14.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
4,09 TL - 4,09 TL 920465 Stokta
Siyah
6.4 mm
15.0 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,753 TL - 3,3989 TL 8496 Stokta
Doğal renk
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Standard Washer
Havşalı Vida
2,5829 TL - 3,1887 TL 796 Stokta
Doğal renk
5 mm
14.6 mm
#10
6
Standard Washer
Havşalı Vida
2,3629 TL - 2,9173 TL 9386 Stokta
Doğal renk
4.3 mm
13 mm
#8
6
Standard Washer
Havşalı Vida
2,8599 TL - 2,8599 TL 192076 Stokta
Siyah
5.3 mm
12.7 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 1586500 Stokta
Siyah
3.2 mm
8.5 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
2,1449 TL - 2,1449 TL 35000 Stokta
Siyah
3.2 mm
8.5 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
6,0772 TL - 6,0772 TL 1909740 Stokta
Siyah
6.4 mm
22.0 mm
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
3,3751 TL - 3,3751 TL 1079060 Stokta
Siyah
4.3 mm
16.0 mm
3
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
4,09 TL - 4,09 TL 901364 Stokta
Siyah
6.4 mm
12.7 mm
2
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
4,6683 TL - 4,6683 TL 44327 Stokta
Siyah
5.3 mm
18.0 mm
4
Anti-Loss Washer
Yassı Vida
5,5725 TL - 5,5725 TL 111852 Stokta
Siyah
8.4 mm
20.0 mm
1
Anti-Loss Washer
Havşalı Vida
  • / 4
Son Kat Pulu 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Black

007009059901

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
730360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Son Kat Pulu 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Black

007013059901

Fiyat Aralığı
3,2594 TL - 3,2594 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
Son Kat Pulu 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon White

007103050001

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
7968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Beyaz
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Son Kat Pulu 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007404059901

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
624000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    16.0 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007406059901

Fiyat Aralığı
5,3412 TL - 5,3412 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    22.0 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007204059901

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
2358200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    10.5 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007503059901

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
351329 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    6.5 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007403059901

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
19500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    14.0 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007106059901

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
920465 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    15.0 mm
Son Kat Pulu 0.260 in 0.683 in 4.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

11SFW0025

Fiyat Aralığı
3,3989 TL - 2,753 TL

Stok Seviyeleri
8496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4"
Son Kat Pulu 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

11SFW0010

Fiyat Aralığı
3,1887 TL - 2,5829 TL

Stok Seviyeleri
796 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #10
Son Kat Pulu 0.171 in 0.510 in 2.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

11SFW0008

Fiyat Aralığı
2,9173 TL - 2,3629 TL

Stok Seviyeleri
9386 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Standard Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
Son Kat Pulu 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

007105059901

Fiyat Aralığı
2,8599 TL - 2,8599 TL

Stok Seviyeleri
192076 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    12.7 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007203059901

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
1586500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    8.5 mm
Son Kat Pulu 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Siyah

007103059901

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
35000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    8.5 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007306059901

Fiyat Aralığı
6,0772 TL - 6,0772 TL

Stok Seviyeleri
1909740 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    22.0 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007304059901

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
1079060 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    16.0 mm
Son Kat Pulu 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Siyah

007506059901

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
901364 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    12.7 mm
Son Kat Pulu 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007405059901

Fiyat Aralığı
4,6683 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
44327 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Yassı Vida
  • Dış Çap
    18.0 mm
Son Kat Pulu 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

007108059901

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
111852 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Vida Tipi
    Havşalı Vida
  • Dış Çap
    20.0 mm