Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar 79.0 mm M10 86.0 mm Black

Ürün kodu:

1504593

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 6.292,2768 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

6.292,28 TL

1 x 6.292,2768 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Taban Çapı 79.0 mm
Döner Mafsal
Montaj Tipi Socket
Diş Uzunluğu 86.0 mm
Diş Boyutu M10
Toplam Yükseklik 86.0 mm
Yük Kapasitesi 70.0 kg
GTIP Numarası 8487909090
Taban Malzemesi Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin