Menü Arama

Soket Alyan Başlı Ortası Delik Vidalar

Stokta

Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup soket alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azaltır.
  • Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur.
  • Sızdırmaz mahfazalar, kabinler ve makinelerde kullanıma uygundur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0094.A2

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Satın Al
112,035 TL - 149,38 TL 125 Stokta
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
89,1347 TL - 118,7289 TL 127 Stokta
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
8.0
136,3445 TL - 181,7927 TL 17 Stokta
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
99,7041 TL - 132,8214 TL 67 Stokta
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
12.0
112,7396 TL - 150,437 TL 174 Stokta
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
16.0
112,7396 TL - 150,437 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
16.0
96,8856 TL - 129,2983 TL 119 Stokta
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
10.0
86,6686 TL - 115,5581 TL 101 Stokta
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
  • / 7
Ortası Delik Vida Alyan Baş M4 16.0 304 Stainless Steel

20227470

Fiyat Aralığı
149,38 TL - 112,035 TL

Stok Seviyeleri
125 Stokta
Özellikler
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Ortası Delik Vida Alyan Baş M4 8.0 304 Stainless Steel

20227449

Fiyat Aralığı
118,7289 TL - 89,1347 TL

Stok Seviyeleri
127 Stokta
Özellikler
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Ortası Delik Vida Alyan Baş M5 25.0 304 Stainless Steel

20227548

Fiyat Aralığı
181,7927 TL - 136,3445 TL

Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ortası Delik Vida Alyan Baş M3 12.0 304 Stainless Steel

20227425

Fiyat Aralığı
132,8214 TL - 99,7041 TL

Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ortası Delik Vida Alyan Baş M3 16.0 304 Stainless Steel

20230166

Fiyat Aralığı
150,437 TL - 112,7396 TL

Stok Seviyeleri
174 Stokta
Özellikler
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ortası Delik Vida Alyan Baş M8 16.0 304 Stainless Steel

20229016

Fiyat Aralığı
150,437 TL - 112,7396 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ortası Delik Vida Alyan Baş M5 10.0 304 Stainless Steel

20227500

Fiyat Aralığı
129,2983 TL - 96,8856 TL

Stok Seviyeleri
119 Stokta
Özellikler
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ortası Delik Vida Alyan Baş M5 6.0 304 Stainless Steel

20227487

Fiyat Aralığı
115,5581 TL - 86,6686 TL

Stok Seviyeleri
101 Stokta
Özellikler
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8