Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup soket alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Paslanmaz Çelikten mamuldür.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0094.A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h2 | D3 | H1 | d2 | A/F | d1 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335,7528 TL - 447,4355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
60.0
|
||
| 188,839 TL - 251,5503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.1
|
1.8
|
5.5
|
17.5
|
6.0
|
M10
|
35.0
|
||
| 194,8282 TL - 259,6535 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
1.8
|
6.6
|
21.0
|
8.0
|
M12
|
20.0
|
||
| 116,9674 TL - 156,074 TL | 24 Stokta |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
16.0
|
||
| 96,8856 TL - 129,2983 TL | 119 Stokta |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
| 86,6686 TL - 115,5581 TL | 101 Stokta |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
| 93,0102 TL - 124,0136 TL | 134 Stokta |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
| 99,7041 TL - 132,8214 TL | 67 Stokta |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
| 89,1347 TL - 118,7289 TL | 127 Stokta |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
||
| 107,455 TL - 143,0384 TL | 186 Stokta |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
12.0
|
||
| 102,5226 TL - 136,6968 TL | 129 Stokta |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
||
| 112,035 TL - 149,38 TL | 125 Stokta |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
||
| 91,9533 TL - 122,6044 TL | 81 Stokta |
1.6
|
1.3
|
2.8
|
9.5
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
||
| 102,1703 TL - 135,9922 TL | 46 Stokta |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
| 127,1844 TL - 169,4618 TL | 18 Stokta |
2.1
|
1.6
|
3.3
|
10.5
|
4.0
|
M6
|
20.0
|
||
| 79,6224 TL - 106,0457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
| 94,7717 TL - 126,4798 TL | 57 Stokta |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
||
| 82,7932 TL - 110,2734 TL | 48 Stokta |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
||
| 100,761 TL - 134,2307 TL | 211 Stokta |
1.3
|
1.0
|
2.2
|
7.6
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
||
| 76,0992 TL - 101,4657 TL | 65 Stokta |
1.0
|
1.0
|
1.7
|
5.7
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin