Oluklu Tapalar, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar. Bu tasarım, beş tam diş yapısı sayesinde güvenle oturur. Kir, toz, döküntü, sıvı tortusu ve aşınmaya karşı korur. Baş kısmı, tapa yerine oturtulduğunda sıvıyı hapsetmemek üzere tasarlanmıştır.
Sızdırmazlık Tapaları, elle kolayca takılıp çıkarılır. Tapanın altıgen baş tasarımı sayesinde tornavida, lokma anahtarı, Alyen anahtarı veya somunla takılıp çıkarılabilir. Bu ürünler Metrik, BSP ve UNF dişlere uyumlu ebatlarla kapsamlı bir seri içerir.
Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik uygulamaları gibi çok çeşitli kullanım alanları bulunur.
Malzeme: LDPE, PA, PE Renk: Yellow, Blue Seri Kodu: SR1005, SR1007, SR1117
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | h | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5538 TL - 3,5538 TL | 207020 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 4,8365 TL - 11,8494 TL | 45000 Stokta |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 28,178 TL - 28,178 TL | 19904 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 7,1075 TL - 17,4134 TL | 15000 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 11,2502 TL - 27,563 TL | 6720 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 23,0261 TL - 23,0261 TL | 13700 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 4,6892 TL - 11,4888 TL | 15000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
Metrik
|
2
|
||
| 6,8868 TL - 16,8725 TL | 76800 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 7,4335 TL - 18,2121 TL | 2450 Stokta |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 10,5141 TL - 25,7598 TL | 6000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 7,6963 TL - 18,8561 TL | 130900 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | 55782 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 19690 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | 7968 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 3,1226 TL - 7,6506 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 14,9924 TL - 20,9894 TL | 178500 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
BSP
|
|
||
| 4,0795 TL - 9,9948 TL | 178500 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 11,5656 TL - 28,3357 TL | 8550 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 193080 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 5,7828 TL - 14,1678 TL | 116501 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin