Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oluklu Tapalar, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar. Bu tasarım, beş tam diş yapısı sayesinde güvenle oturur. Kir, toz, döküntü, sıvı tortusu ve aşınmaya karşı korur. Baş kısmı, tapa yerine oturtulduğunda sıvıyı hapsetmemek üzere tasarlanmıştır.
Sızdırmazlık Tapaları, elle kolayca takılıp çıkarılır. Tapanın altıgen baş tasarımı sayesinde tornavida, lokma anahtarı, Alyen anahtarı veya somunla takılıp çıkarılabilir. Bu ürünler Metrik, BSP ve UNF dişlere uyumlu ebatlarla kapsamlı bir seri içerir.
Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik uygulamaları gibi çok çeşitli kullanım alanları bulunur.
Malzeme: LDPE, PA, PE Renk: Yellow, Blue Seri Kodu: SR1005, SR1007, SR1117
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | h | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,178 TL - 28,178 TL | 23322 Stokta |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 3,9007 TL - 9,5568 TL | 1152300 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 6,766 TL - 9,4725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 4,2267 TL - 10,3555 TL | 5000 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 3,8271 TL - 3,8271 TL | 244545 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 4,0795 TL - 9,9948 TL | 357000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 5,0362 TL - 12,3388 TL | 3000 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 4,0795 TL - 9,9948 TL | 178500 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 8,6644 TL - 12,1302 TL | 2000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 8,1484 TL - 8,1484 TL | 263956 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 3,5538 TL - 3,5538 TL | 187020 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | 55782 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 28,178 TL - 28,178 TL | 19904 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 19690 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 4,8365 TL - 11,8494 TL | 45000 Stokta |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | 113400 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 192024 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 17,2432 TL - 42,246 TL | 30600 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | 65952 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 250 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6