Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oluklu Tapalar, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar. Bu tasarım, beş tam diş yapısı sayesinde güvenle oturur. Kir, toz, döküntü, sıvı tortusu ve aşınmaya karşı korur. Baş kısmı, tapa yerine oturtulduğunda sıvıyı hapsetmemek üzere tasarlanmıştır.
Sızdırmazlık Tapaları, elle kolayca takılıp çıkarılır. Tapanın altıgen baş tasarımı sayesinde tornavida, lokma anahtarı, Alyen anahtarı veya somunla takılıp çıkarılabilir. Bu ürünler Metrik, BSP ve UNF dişlere uyumlu ebatlarla kapsamlı bir seri içerir.
Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik uygulamaları gibi çok çeşitli kullanım alanları bulunur.
Malzeme: LDPE, PA, PE Renk: Yellow, Blue Seri Kodu: SR1005, SR1007, SR1117
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | h | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3844 TL - 10,7417 TL | 742000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 4,0795 TL - 9,9948 TL | 357000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 3,8271 TL - 3,8271 TL | 232900 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 4,0795 TL - 9,9948 TL | 178500 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 3,9007 TL - 9,5568 TL | 1152300 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 6,766 TL - 9,4725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 8,1484 TL - 8,1484 TL | 263956 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 14,9924 TL - 20,9894 TL | 178500 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
BSP
|
|
||
| 3,5116 TL - 8,6035 TL | 699900 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 5,0362 TL - 12,3388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 8,6644 TL - 12,1302 TL | 2200 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 28,178 TL - 28,178 TL | 60280 Stokta |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 4,2267 TL - 10,3555 TL | 280000 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 2,986 TL - 7,3156 TL | 208000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 11,2502 TL - 27,563 TL | 6720 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 6,8868 TL - 16,8725 TL | 76800 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 7,6963 TL - 18,8561 TL | 130900 Stokta |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 7,4335 TL - 18,2121 TL | 2450 Stokta |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 4,6892 TL - 11,4888 TL | 15000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
Metrik
|
2
|
||
| 10,5141 TL - 25,7598 TL | 6000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF