Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oluklu Tapalar, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar. Bu tasarım, beş tam diş yapısı sayesinde güvenle oturur. Kir, toz, döküntü, sıvı tortusu ve aşınmaya karşı korur. Baş kısmı, tapa yerine oturtulduğunda sıvıyı hapsetmemek üzere tasarlanmıştır.
Sızdırmazlık Tapaları, elle kolayca takılıp çıkarılır. Tapanın altıgen baş tasarımı sayesinde tornavida, lokma anahtarı, Alyen anahtarı veya somunla takılıp çıkarılabilir. Bu ürünler Metrik, BSP ve UNF dişlere uyumlu ebatlarla kapsamlı bir seri içerir.
Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik uygulamaları gibi çok çeşitli kullanım alanları bulunur.
Malzeme: LDPE, PA, PE Renk: Yellow, Blue Seri Kodu: SR1005, SR1007, SR1117
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | h | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,7759 TL - 11,7759 TL | 217224 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
| 3,1647 TL - 7,7536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
BSP
|
1
|
||
| 10,3194 TL - 10,3194 TL | 8000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
| 5,8143 TL - 5,8143 TL | 137598 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
BSP Dişleri
|
3
|
||
| 4,3213 TL - 10,5872 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
M10 x 1;0
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
Metrik
|
1
|
||
| 14,1941 TL - 14,1941 TL | 14000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
| 5,152 TL - 12,6223 TL | 111600 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
Metrik
|
2
|
||
| 8,9055 TL - 21,8185 TL | 76500 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
Metrik
|
1
|
||
| 5,5094 TL - 13,498 TL | 52500 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
Metrik
|
1
|
||
| 6,3295 TL - 15,5073 TL | 4200 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 24,1826 TL - 24,1826 TL | 15258 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-15 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
BSP Dişleri
|
3
|
||
| 3,2909 TL - 8,0629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 19,9769 TL - 19,9769 TL | 7059 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik Dişler
|
3
|
||
| 31,4374 TL - 31,4374 TL | 46280 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
1-12 in
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
BSP Dişleri
|
3
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | 51450 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-20 in
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
BSP Dişleri
|
3
|
||
| 4,4055 TL - 10,7934 TL | 114215 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
Metrik
|
1
|
||
| 9,6282 TL - 9,6282 TL | 2090 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-29 in
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
BSP Dişleri
|
3
|
||
| 4,7733 TL - 11,6948 TL | 691500 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
Metrik
|
2
|
||
| 8,4324 TL - 20,6593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
BSP
|
2
|
||
| 10,6115 TL - 10,6115 TL | 88463 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-20
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
PA
|
BSP Dişleri
|
3