Oluklu Tapalar, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası tasarımıyla emniyetli ve güvenli sızdırmazlık sunar. Bu tasarım, beş tam diş yapısı sayesinde güvenle oturur. Kir, toz, döküntü, sıvı tortusu ve aşınmaya karşı korur. Baş kısmı, tapa yerine oturtulduğunda sıvıyı hapsetmemek üzere tasarlanmıştır.
Sızdırmazlık Tapaları, elle kolayca takılıp çıkarılır. Tapanın altıgen baş tasarımı sayesinde tornavida, lokma anahtarı, Alyen anahtarı veya somunla takılıp çıkarılabilir. Bu ürünler Metrik, BSP ve UNF dişlere uyumlu ebatlarla kapsamlı bir seri içerir.
Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik uygulamaları gibi çok çeşitli kullanım alanları bulunur.
Malzeme: LDPE, PA, PE Renk: Yellow, Blue Seri Kodu: SR1005, SR1007, SR1117
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | h | Renk | Malzeme | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4066 TL - 30,3966 TL | 4250 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 11,5656 TL - 28,3357 TL | 9900 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 6,5616 TL - 9,1862 TL | 20000 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 113080 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 4,0795 TL - 9,9948 TL | 178500 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 2,986 TL - 7,3156 TL | 208000 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 5,0362 TL - 12,3388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 4,5421 TL - 11,1282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
HDPE
|
Metrik Dişler
|
5
|
||
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | 55782 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M28 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 3,5538 TL - 3,5538 TL | 207020 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 17,0329 TL - 17,0329 TL | 19690 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 18,5049 TL - 18,5049 TL | 65952 Stokta |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 4,8365 TL - 11,8494 TL | 45000 Stokta |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2 in - 20
|
0.358 in
9.1 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 9,4837 TL - 23,2352 TL | 113400 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Mavi
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 28,178 TL - 28,178 TL | 19904 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 8,569 TL - 8,569 TL | 80440 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 10,6194 TL - 10,6194 TL | 192024 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 15,3506 TL - 15,3506 TL | 106260 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 17,2432 TL - 42,246 TL | 30600 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6
|
Metrik
|
|
||
| 10,02 TL - 10,02 TL | 500 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sarı
|
Nylon 6