Menü Arama

Slottex Tapa 17.0 mm Metrik Dişler M12 x 1 Sarı HDPE

Sarı Slottex Tapa, flanşın alt kısmındaki çift sızdırmazlık halkası sayesinde tam sızdırmazlık sağlar. Sıvı tutmamak üzere tasarlanmıştır. Tornavida, lokma anahtarı veya Alyen anahtarıyla hızlı ve kolay takılıp çıkarılabilir. LDPE malzemeden mamul olup metrik dişler için kullanılabilir.
Ürün kodu:

20597955

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 4,8511 TL
5000 - 24999 3,4651 TL
25000 + 3,1186 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.425,55 TL

500 x 4,8511 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW 10.0 mm
D 17.0 mm
h 10.0 mm
Thread Sizes (All) M12 x 2;0
Diş Standardı Metrik
Renk Sarı
Malzeme HDPE
Tip 2
Kafa Tipi Slottex Head
Sızdırmazlık N
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin