| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 + | 195,3535 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| İç Çap | 30.0 mm |
|---|---|
| İç Çap | 1.181 in |
| Azami Uygulama Isısı | 130 °C |
| Azami Uygulama Isısı | 266 °F |
| Nominal İç Çap | 1.181 in |
| Nominal İç Çap | 30.0 mm |
| Nominal Dış Çap | 1.339 in |
| Nominal Dış Çap | 34.0 mm |
| Dış Çap | 1.339 in |
| Dış Çap | 34.0 mm |
| Toplam Çap | 34.0 mm |
| Toplam Çap | 1.339 in |
| Toplam Uzunluk | 1.575 in |
| Toplam Uzunluk | 40.0 mm |
| Şaft Çapı | 34.0 mm |
| Şaft Çapı | 1.339 in |
| Şaft Delik Çapı | 30.0 mm |
| Şaft Delik Çapı | 1.181 in |
| Yatak Malzemesi | Polyamide |
| Yatak Tipi | Kayar Yatak |
| Renk | Siyah |
| Flanged | Hayır |
| Tam Malzeme | Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen |
| Malzeme | PA 6.6, CF, PTFE |
| Ölçüm Standardı | Metrik |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin