Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 + | 159,8155 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| İç Çap | 1.181 in |
|---|---|
| İç Çap | 30.0 mm |
| Azami Uygulama Isısı | 266 °F |
| Azami Uygulama Isısı | 130 °C |
| Nominal İç Çap | 30.0 mm |
| Nominal İç Çap | 1.181 in |
| Nominal Dış Çap | 1.339 in |
| Nominal Dış Çap | 34.0 mm |
| Dış Çap | 1.339 in |
| Dış Çap | 34.0 mm |
| Toplam Çap | 1.339 in |
| Toplam Çap | 34.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 0.787 in |
| Toplam Uzunluk | 20.0 mm |
| Şaft Çapı | 1.339 in |
| Şaft Çapı | 34.0 mm |
| Şaft Delik Çapı | 1.181 in |
| Şaft Delik Çapı | 30.0 mm |
| Yatak Malzemesi | Polyamide |
| Yatak Tipi | Kayar Yatak |
| Renk | Siyah |
| Flanged | Hayır |
| Tam Malzeme | Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen |
| Malzeme | PA 6.6, CF, PTFE |
| Ölçüm Standardı | Metrik |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin