| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 - 49 | 139,5076 TL |
| 50 - 999 | 90,4414 TL |
| 1000 + | 68,2448 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| İç Çap | 0.984 in |
|---|---|
| İç Çap | 25.0 mm |
| Azami Uygulama Isısı | 266 °F |
| Azami Uygulama Isısı | 130 °C |
| Nominal İç Çap | 0.984 in |
| Nominal İç Çap | 25.0 mm |
| Nominal Dış Çap | 1.102 in |
| Nominal Dış Çap | 28.0 mm |
| Dış Çap | 28.0 mm |
| Dış Çap | 1.102 in |
| Toplam Çap | 1.102 in |
| Toplam Çap | 28.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 1.181 in |
| Toplam Uzunluk | 30.0 mm |
| Şaft Çapı | 1.102 in |
| Şaft Çapı | 28.0 mm |
| Şaft Delik Çapı | 0.984 in |
| Şaft Delik Çapı | 25.0 mm |
| Yatak Malzemesi | Polyamide |
| Yatak Tipi | Kayar Yatak |
| Renk | Siyah |
| Flanged | Hayır |
| Tam Malzeme | Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen |
| Malzeme | PA 6.6, CF, PTFE |
| Ölçüm Standardı | Metrik |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin