Menü Arama

Rulman 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Black

DIN H6-H7 Yuvaları için uygun olan yuvarlak Poliamit Silindirik Kayıcı Yataklar, yüksek basınçlı yüklerde kullanılabilir ve bakım gerektirmez.
Ürün kodu:

103534011442

4360 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 53,6223 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.681,12 TL

50 x 53,6223 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 14.0 mm
Azami Uygulama Isısı 130 °C
Nominal İç Çap 14.0 mm
Nominal Dış Çap 16.0 mm
Dış Çap 16.0 mm
Toplam Çap 16.0 mm
Toplam Uzunluk 15.0 mm
Şaft Çapı 16.0 mm
Şaft Delik Çapı 14.0 mm
Yatak Malzemesi Polyamide
Yatak Tipi Kayar Yatak
Renk Siyah
Flanged Hayır
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
Malzeme PA 6.6, CF, PTFE
Ölçüm Standardı Metrik

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin