Menü Arama

Rulman 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm

DIN H6-H7 Yuvaları için uygun olan yuvarlak Poliamit Silindirik Kayıcı Yataklar, yüksek basınçlı yüklerde kullanılabilir ve bakım gerektirmez.
Ürün kodu:

103524023243

2100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 28,5985 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.429,93 TL

50 x 28,5985 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 10.0 mm
Nominal Dış Çap 10.0 mm
Dış Çap 12.0 mm
Toplam Uzunluk 15.0 mm
Şaft Delik Çapı 10.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Cam Elyaf; Politetrafloroetilen
Malzeme Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin