Menü Arama

Şivli Boru Kenar Koruyucuları ve Tapalar

Stokta

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Boru tapasının taşınması, nakliyesi ve depolama sırasında sabitlenmesi için temel önem taşır.8“ ila 120” arası ebatlarda boruların uçlarına sıkıca oturacak şekilde tasarlanmıştırPetrol ve doğalgaz sondaj kuleleri, şantiyeler, depolar ve fabrikalardaki uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PE Seri Kodu: SR1360

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d OD H WT Satın Al
5.536,874 TL - 5.536,874 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
4.899,8196 TL - 4.899,8196 TL 190 Stokta
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
5.845,4654 TL - 5.845,4654 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
3.679,3333 TL - 3.679,3333 TL 8420 Stokta
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
4.056,6873 TL - 4.056,6873 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
3.205,4591 TL - 3.205,4591 TL 6240 Stokta
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
2.223,2241 TL - 2.223,2241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
1.927,0395 TL - 1.927,0395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
2.680,4859 TL - 2.680,4859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
1.927,0395 TL - 1.927,0395 TL 180 Stokta
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
6.462,4377 TL - 6.462,4377 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
3.445,8133 TL - 3.445,8133 TL 25 Stokta
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
3.205,4591 TL - 3.205,4591 TL 1 Stokta
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
3.108,308 TL - 3.108,308 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
2.223,2241 TL - 2.223,2241 TL 700 Stokta
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
2.451,3818 TL - 2.451,3818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
2.848,7128 TL - 2.848,7128 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
2.848,7128 TL - 2.848,7128 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • / 3
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1295.4 mm PE

41129

Fiyat Aralığı
5.536,874 TL - 5.536,874 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1168.4 mm PE

461079

Fiyat Aralığı
4.899,8196 TL - 4.899,8196 TL

Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1346.2 mm PE

41125

Fiyat Aralığı
5.845,4654 TL - 5.845,4654 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1041.4 mm PE

41037

Fiyat Aralığı
3.679,3333 TL - 3.679,3333 TL

Stok Seviyeleri
8420 Stokta
Özellikler
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 438.6 mm PE

601134

Fiyat Aralığı
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1066.8 mm PE

601321

Fiyat Aralığı
4.056,6873 TL - 4.056,6873 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 889.0 mm PE

41034

Fiyat Aralığı
3.205,4591 TL - 3.205,4591 TL

Stok Seviyeleri
6240 Stokta
Özellikler
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 584.2 mm PE

41027

Fiyat Aralığı
2.223,2241 TL - 2.223,2241 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 495.3 mm PE

601530

Fiyat Aralığı
1.927,0395 TL - 1.927,0395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 685.8 mm PE

41029

Fiyat Aralığı
2.680,4859 TL - 2.680,4859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 469.9 mm PE

601257

Fiyat Aralığı
1.927,0395 TL - 1.927,0395 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1397.0 mm PE

41126

Fiyat Aralığı
6.462,4377 TL - 6.462,4377 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 990.6 mm PE

41036

Fiyat Aralığı
3.445,8133 TL - 3.445,8133 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 863.6 mm PE

48215

Fiyat Aralığı
3.205,4591 TL - 3.205,4591 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 838.2 mm PE

41033

Fiyat Aralığı
3.108,308 TL - 3.108,308 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 558.8 mm PE

41045

Fiyat Aralığı
2.223,2241 TL - 2.223,2241 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 609.6 mm PE

44115

Fiyat Aralığı
2.451,3818 TL - 2.451,3818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 762.0 mm PE

461082

Fiyat Aralığı
2.848,7128 TL - 2.848,7128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 419.1 mm PE

601258

Fiyat Aralığı
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 787.4 mm PE

41032

Fiyat Aralığı
2.848,7128 TL - 2.848,7128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE