Menü Arama

Şivli Boru Kenar Koruyucuları ve Tapalar

Stokta

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Boru tapasının taşınması, nakliyesi ve depolama sırasında sabitlenmesi için temel önem taşır.8“ ila 120” arası ebatlarda boruların uçlarına sıkıca oturacak şekilde tasarlanmıştırPetrol ve doğalgaz sondaj kuleleri, şantiyeler, depolar ve fabrikalardaki uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PE Seri Kodu: SR1360

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d OD H WT Satın Al
4.899,8196 TL - 4.899,8196 TL 190 Stokta
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
4.056,6873 TL - 4.056,6873 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
1.927,0395 TL - 1.927,0395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
2.680,4859 TL - 2.680,4859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
3.108,308 TL - 3.108,308 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
1.072,4467 TL - 1.072,4467 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
2.451,3818 TL - 2.451,3818 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
2.223,2241 TL - 2.223,2241 TL 700 Stokta
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
2.848,7128 TL - 2.848,7128 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
2.136,482 TL - 2.136,482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
1.927,0395 TL - 1.927,0395 TL 2502 Stokta
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
2.451,3818 TL - 2.451,3818 TL 150 Stokta
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
1.072,4467 TL - 1.072,4467 TL 25 Stokta
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
3.679,3333 TL - 3.679,3333 TL 8420 Stokta
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
3.366,0105 TL - 3.366,0105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
3.445,8133 TL - 3.445,8133 TL 25 Stokta
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
5.536,874 TL - 5.536,874 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
3.108,308 TL - 3.108,308 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
6.154,5823 TL - 6.154,5823 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • / 3
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1168.4 mm PE

461079

Fiyat Aralığı
4.899,8196 TL - 4.899,8196 TL

Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 438.6 mm PE

601134

Fiyat Aralığı
1.459,4738 TL - 1.459,4738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1066.8 mm PE

601321

Fiyat Aralığı
4.056,6873 TL - 4.056,6873 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 495.3 mm PE

601530

Fiyat Aralığı
1.927,0395 TL - 1.927,0395 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 685.8 mm PE

41029

Fiyat Aralığı
2.680,4859 TL - 2.680,4859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 812.8 mm PE

44122

Fiyat Aralığı
3.108,308 TL - 3.108,308 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 393.7 mm PE

464623

Fiyat Aralığı
1.072,4467 TL - 1.072,4467 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 609.6 mm PE

44115

Fiyat Aralığı
2.451,3818 TL - 2.451,3818 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 558.8 mm PE

41045

Fiyat Aralığı
2.223,2241 TL - 2.223,2241 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 800.1 mm PE

601267

Fiyat Aralığı
2.848,7128 TL - 2.848,7128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 533.4 mm PE

41026

Fiyat Aralığı
2.136,482 TL - 2.136,482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 482.6 mm PE

41116

Fiyat Aralığı
1.927,0395 TL - 1.927,0395 TL

Stok Seviyeleri
2502 Stokta
Özellikler
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 635.0 mm PE

41028

Fiyat Aralığı
2.451,3818 TL - 2.451,3818 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 381.0 mm PE

41114

Fiyat Aralığı
1.072,4467 TL - 1.072,4467 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1041.4 mm PE

41037

Fiyat Aralığı
3.679,3333 TL - 3.679,3333 TL

Stok Seviyeleri
8420 Stokta
Özellikler
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 939.8 mm PE

41035

Fiyat Aralığı
3.366,0105 TL - 3.366,0105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 990.6 mm PE

41036

Fiyat Aralığı
3.445,8133 TL - 3.445,8133 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1295.4 mm PE

41129

Fiyat Aralığı
5.536,874 TL - 5.536,874 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 838.2 mm PE

41033

Fiyat Aralığı
3.108,308 TL - 3.108,308 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Şivli Kenar Koruyucu Tapa 1371.6 mm PE

464654

Fiyat Aralığı
6.154,5823 TL - 6.154,5823 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE