Menü Arama

Sıvı Emme Tapaları 30.5 mm (DIA) 35.0 mm (H) Sarı

Sıvı Emme Tapaları, 30,5 mm | 1,201 inç çapında deliğe kolayca geçer. Bu tasarım 35,0 mm | 1,378 inç bağlantı yüksekliğiyle zarif bir görüntü sunar
Ürün kodu:

1342628

9400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 77,5293 TL
500 - 999 44,3024 TL
1000 + 31,6446 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

7.752,93 TL

100 x 77,5293 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 30.5 mm
D 33.0 mm
H 35.0 mm
Diş Boyutu 1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
Diş Standardı UNF
Diş Standardı BSP
Renk Sarı
Malzeme PP;Bi-Component Fibre
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin