Menü Arama

Sıvı Emme Tapaları 24.6 mm (DIA) 25.0 mm (H) Sarı

Sıvı Emme Tapaları, 24,6 mm | 0,969 inç çapında deliğe kolayca geçer. Bu tasarım 25,0 mm | 0,984 inç bağlantı yüksekliğiyle zarif bir görüntü sunar
Ürün kodu:

1342627

980000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 35,7635 TL
500 - 999 20,4362 TL
1000 + 14,5973 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.576,35 TL

100 x 35,7635 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 24.6 mm
D 27.0 mm
H 25.0 mm
Diş Boyutu 3/4-14; 1-1/16-12
Renk Sarı
Malzeme PP;Bi-Component Fibre
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin