Menü Arama

Sıvı Emme Tapaları 17.0 mm (DIA) 25.0 mm (H) Sarı

Sıvı Emme Tapaları, 17,0 mm | 0,669 inç çapında deliğe kolayca geçer. Bu tasarım 25,0 mm | 0,984 inç bağlantı yüksekliğiyle zarif bir görüntü sunar
Ürün kodu:

1342622

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 29,511 TL
500 - 999 16,8634 TL
1000 + 12,0453 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.951,10 TL

100 x 29,511 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 17.0 mm
D 19.0 mm
H 25.0 mm
Diş Boyutu M18 x 1;5
Diş Standardı Metrik
Renk Sarı
Malzeme PP;Bi-Component Fibre
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin