Menü Arama

Sıvı Emme Tapaları 17.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PP;Bi-Component Fibre Sarı

This Push Fit Fluid Absorption Plug reduces excess fluid residue by absorbing and keeping it, preventing harm and contamination. It is chemically resistant and used with metric and imperial threads. It is safer and cleaner than a traditional plug. It's easy to install, yellow and made from PE;PP.
Ürün kodu:

1342621

2312000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 21,7251 TL
1000 - 4999 8,8313 TL
5000 - 9999 7,2579 TL
10000 + 5,8063 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.172,51 TL

100 x 21,7251 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 17.0 mm
D 19.0 mm
H 15.0 mm
Diş Boyutu M18 x 1;5
Diş Standardı Metrik
Renk Sarı
Malzeme PP;Bi-Component Fibre
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin