Menü Arama

Sıvı Emme Tapaları 14.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Sarı

Sıvı Emme Tapaları, 14,5 mm | 0,571 inç çapında deliğe kolayca geçer. Bu tasarım 15,0 mm | 0,591 inç bağlantı yüksekliğiyle zarif bir görüntü sunar
Ürün kodu:

1342619

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 24,1841 TL
500 - 999 13,8195 TL
1000 + 9,871 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.418,41 TL

100 x 24,1841 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 14.5 mm
D 17.0 mm
H 15.0 mm
Diş Boyutu M16 x 1;5; 5/8 in - 18 UNF
Diş Standardı UNF
Diş Standardı Metrik
Renk Sarı
Malzeme PP;Bi-Component Fibre
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin