Menü Arama

Sıvı Emme Tapaları 12.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) Sarı

Sıvı Emme Tapaları, 12,5 mm | 0,492 inç çapında deliğe kolayca geçer. Bu tasarım 25,0 mm | 0,984 inç bağlantı yüksekliğiyle zarif bir görüntü sunar
Ürün kodu:

1342618

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 26,5101 TL
500 - 999 15,1486 TL
1000 + 10,8204 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.651,01 TL

100 x 26,5101 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 12.5 mm
D 14.5 mm
H 25.0 mm
Diş Boyutu M14 x 1;5; 9/16 in - 18 UNF
Diş Standardı UNF
Diş Standardı Metrik
Renk Sarı
Malzeme PP;Bi-Component Fibre
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin