Menü Arama

Sıvı Emme Tapaları 8.5 mm (DIA) 15.0 mm (H) Sarı

Sıvı Emme Tapaları, 8,5 mm | 0,335 inç çapında deliğe kolayca geçer. Bu tasarım 15,0 mm | 0,591 inç bağlantı yüksekliğiyle zarif bir görüntü sunar
Ürün kodu:

1342611

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 21,5582 TL
500 - 999 12,319 TL
1000 + 8,7992 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.155,82 TL

100 x 21,5582 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 8.5 mm
D 10.5 mm
H 15.0 mm
Diş Boyutu M10 x 1;5; 1/8 in - 28 BSP; 3/8 in - 24 UNF
Diş Standardı BSP
Diş Standardı Metrik
Diş Standardı UNF
Renk Sarı
Malzeme PP;Bi-Component Fibre
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin