Silindirik Çelik Somunlar, yaygın olarak vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.
Düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kelepçeleme fonksiyonları için kullanılır. Motorize hareketler için uygun değildir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir.
Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1339
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | d1 tol 7H | Temas Yüzeyi | Lead | d2 tol. h10 | Diş Yönü | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
Sağ El
|
|||
| 4 Stokta |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Sağ El
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR70 x 10
|
70.0
|
7140.0
|
10.0
|
110.0
|
Sol El
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR60 x 9
|
60.0
|
5490.0
|
9.0
|
100.0
|
Sol El
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Sol El
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Sol El
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR80 x 10
|
80.0
|
8900.0
|
10.0
|
120.0
|
Sol El
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR40 x 7
|
40.0
|
2400.0
|
7.0
|
80.0
|
Sol El
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR50 x 8
|
50.0
|
3790.0
|
8.0
|
90.0
|
Sol El
|
|||
| 12 Stokta |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Sağ El
|
|||
| 23 Stokta |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Sağ El
|
|||
| 4 Stokta |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Sağ El
|
|||
| 5 Stokta |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Sağ El
|
|||
| 11 Stokta |
TR26 x 5
|
26.0
|
1005.0
|
5.0
|
50.0
|
Sağ El
|
|||
| 6 Stokta |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Sağ El
|
|||
| 27 Stokta |
TR32 x 6
|
32.0
|
1430.0
|
6.0
|
60.0
|
Sağ El
|
|||
| 35 Stokta |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Sağ El
|
|||
| 36 Stokta |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Sağ El
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR14 x 3
|
14.0
|
210.0
|
3.0
|
30.0
|
Sol El
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Sol El
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin