Menü Arama

Silindirik Çelik Somunlar

Stokta

Silindirik Çelik Somunlar, yaygın olarak vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.

Düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kelepçeleme fonksiyonları için kullanılır. Motorize hareketler için uygun değildir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir.

Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.

  • Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçer.
  • Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde kullanılır
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1339

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu d1 tol 7H Temas Yüzeyi Lead d2 tol. h10 Diş Yönü Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Sol El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Sol El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Sol El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Sol El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Sağ El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Sağ El
10 Stokta
TR36 x 12
36.0
1950.0
12.0
75.0
Sağ El
44 Stokta
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Sağ El
27 Stokta
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Sağ El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Sağ El
31 Stokta
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Sağ El
35 Stokta
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Sağ El
36 Stokta
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Sağ El
4 Stokta
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Sağ El
23 Stokta
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Sağ El
12 Stokta
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Sağ El
28 Stokta
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Sol El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Sol El
6 Stokta
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Sağ El
48 Stokta
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Sol El
  • / 3
Silindirik Somun TR60 x 9 90.0 Steel

20147686


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR32 x 6 48.0 Steel

20147587


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR70 x 10 100.0 Steel

20147709


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR80 x 10 110.0 Steel

20147723


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR40 x 14 60.0 Steel

20149475


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    14.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR28 x 10 42.0 Steel

20149734


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR36 x 12 54.0 Steel

20149468


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    12.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR10 x 4 15.0 Steel

20149543


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR24 x 10 36.0 Steel

20149451


Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR14 x 6 21.0 Steel

20149420


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR10 x 2 15.0 Steel

20147358


Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR12 x 3 18.0 Steel

20147372


Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR16 x 4 24.0 Steel

20147419


Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR14 x 3 21.0 Steel

20147396


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR20 x 4 30.0 Steel

20147457


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR22 x 5 33.0 Steel

20147471


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR10 x 2 15.0 Steel

20147365


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR14 x 3 21.0 Steel

20147402


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR30 x 6 45.0 Steel

20147556


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR16 x 4 24.0 Steel

20147426


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El