Menü Arama

Silindirik Çelik Somunlar

Stokta

Silindirik Çelik Somunlar, yaygın olarak vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.

Düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kelepçeleme fonksiyonları için kullanılır. Motorize hareketler için uygun değildir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir.

Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.

  • Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçer.
  • Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde kullanılır
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1339

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu d1 tol 7H Temas Yüzeyi Lead d2 tol. h10 Diş Yönü Satın Al
17 Stokta
TR30 x 12
30.0
1335.0
12.0
60.0
Sağ El
18 Stokta
TR12 x 6
12.0
210.0
6.0
26.0
Sağ El
27 Stokta
TR24 x 10
24.0
845.0
10.0
50.0
Sağ El
7 Stokta
TR20 x 8
20.0
590.0
8.0
45.0
Sağ El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Sağ El
6 Stokta
TR16 x 8
16.0
365.0
8.0
36.0
Sağ El
44 Stokta
TR10 x 4
10.0
150.0
4.0
22.0
Sağ El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Sağ El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Sağ El
31 Stokta
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Sağ El
4 Stokta
TR14 x 3
14.0
285.0
3.0
30.0
Sağ El
19 Stokta
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Sol El
4 Stokta
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Sağ El
20 Stokta
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Sol El
48 Stokta
TR16 x 4
16.0
365.0
4.0
36.0
Sol El
11 Stokta
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Sol El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Sol El
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Sağ El
4 Stokta
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Sağ El
14 Stokta
TR36 x 6
36.0
1950.0
6.0
75.0
Sol El
  • / 3
Silindirik Somun TR30 x 12 45.0 Steel

20149536


Stok Seviyeleri
17 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    12.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR12 x 6 18.0 Steel

20149529


Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR24 x 10 36.0 Steel

20149451


Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR20 x 8 30.0 Steel

20149444


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR14 x 6 21.0 Steel

20149420


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR16 x 8 24.0 Steel

20149031


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR10 x 4 15.0 Steel

20149543


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR40 x 14 60.0 Steel

20149475


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    14.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR28 x 10 42.0 Steel

20149734


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR10 x 2 15.0 Steel

20147358


Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR14 x 3 21.0 Steel

20147396


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR12 x 3 18.0 Steel

20147389


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR24 x 5 36.0 Steel

20147495


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR30 x 6 45.0 Steel

20147563


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR16 x 4 24.0 Steel

20147426


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR20 x 4 30.0 Steel

20147464


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR24 x 5 36.0 Steel

20147501


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR70 x 10 100.0 Steel

20147693


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR44 x 7 66.0 Steel

20147631


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR36 x 6 54.0 Steel

20147600


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sol El