Menü Arama

Silindirik Bronz Somunlar

Stokta

Silindirik Bronz Somunlar, vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.

Düşük ile orta dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir. Korozyon direnci çelikten daha iyi olan ancak daha az mukavemetli ve ısıya karşı daha dayanıksız bronz malzemeden mamuldür.

Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik bronz somunlar mevcuttur.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik bronz somunlar mevcuttur.
  • Düşük ile orta dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir.
  • Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir.
Malzeme: Bronz Seri Kodu: SRL1330

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 Diş Boyutu d1 tol 7H Temas Yüzeyi Diş Yönü d2 tol. h10 Lead Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Sağ El
120.0
10.0
2 Stokta
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
Sağ El
22.0
4.0
3 Stokta
40.0
TR20 x 8
20.0
790.0
Sağ El
45.0
8.0
50 Stokta
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Sol El
26.0
3.0
3 Stokta
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
Sağ El
40.0
8.0
4 Stokta
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Sağ El
26.0
3.0
10 Stokta
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Sağ El
36.0
4.0
2 Stokta
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Sağ El
110.0
10.0
6 Stokta
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
Sağ El
60.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
Sağ El
80.0
14.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Sağ El
50.0
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0
TR28 x 5
28.0
240.0
Sağ El
60.0
5.0
1 Stokta
64.0
TR32 x 6
32.0
1910.0
Sol El
60.0
6.0
10 Stokta
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
Sağ El
26.0
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Sol El
80.0
7.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Sol El
100.0
9.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
Sağ El
75.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Sol El
120.0
10.0
9 Stokta
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Sağ El
80.0
7.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Sol El
90.0
8.0
  • / 3
Silindirik Somun TR80 x 10 160.0 Bronz

20149505


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR10 x 4 20.0 Bronz

20149604


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR20 x 8 40.0 Bronz

20147891


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR12 x 3 24.0 Bronz

20147761


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR18 x 8 36.0 Bronz

20147860


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR12 x 3 24.0 Bronz

20147754


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR16 x 4 32.0 Bronz

20147815


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR70 x 10 140.0 Bronz

20148195


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR28 x 10 56.0 Bronz

20147983


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR40 x 14 80.0 Bronz

20148102


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    14.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR24 x 5 48.0 Bronz

20147945


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR28 x 5 56.0 Bronz

20147990


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR32 x 6 64.0 Bronz

20148065


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR12 x 6 24.0 Bronz

20147778


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR40 x 7 80.0 Bronz

20148126


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR60 x 9 120.0 Bronz

20148188


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR36 x 12 72.0 Bronz

20148072


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    12.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR80 x 10 160.0 Bronz

20149512


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR40 x 7 80.0 Bronz

20148119


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR50 x 8 100.0 Bronz

20148164


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sol El