Menü Arama

Silindirik Bronz Somunlar

Stokta

Silindirik Bronz Somunlar, vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.

Düşük ile orta dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir. Korozyon direnci çelikten daha iyi olan ancak daha az mukavemetli ve ısıya karşı daha dayanıksız bronz malzemeden mamuldür.

Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik bronz somunlar mevcuttur.

  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik bronz somunlar mevcuttur.
  • Düşük ile orta dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir.
  • Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir.
Malzeme: Bronz Seri Kodu: SRL1330

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
52 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 Diş Boyutu d1 tol 7H Temas Yüzeyi Diş Yönü d2 tol. h10 Lead Satın Al
10 Stokta
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
Sağ El
26.0
6.0
27 Stokta
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Sol El
22.0
2.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Sol El
100.0
9.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
Sağ El
75.0
12.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Sol El
80.0
7.0
4 Stokta
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Sağ El
26.0
3.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Sol El
90.0
8.0
7 Stokta
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
Sağ El
75.0
6.0
2 Stokta
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Sağ El
80.0
7.0
10 Stokta
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Sağ El
60.0
6.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Sağ El
90.0
8.0
6 Stokta
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
Sağ El
60.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.0
TR24 x 10
24.0
1130.0
Sağ El
50.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Sol El
80.0
7.0
24 Stokta
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Sağ El
45.0
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Sağ El
50.0
5.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.0
TR28 x 5
28.0
240.0
Sağ El
60.0
5.0
49 Stokta
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Sol El
26.0
3.0
13 Stokta
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Sol El
50.0
5.0
7 Stokta
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
Sağ El
60.0
12.0
  • / 3
Silindirik Somun TR12 x 6 24.0 Bronz

20147778


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR10 x 2 20.0 Bronz

20147747


Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR60 x 9 120.0 Bronz

20148188


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR36 x 12 72.0 Bronz

20148072


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    12.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR40 x 7 80.0 Bronz

20148126


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR12 x 3 24.0 Bronz

20147754


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR50 x 8 100.0 Bronz

20148164


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR36 x 6 72.0 Bronz

20148089


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR44 x 7 88.0 Bronz

20148133


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR30 x 6 60.0 Bronz

20148027


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR50 x 8 100.0 Bronz

20148157


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR28 x 10 56.0 Bronz

20147983


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR24 x 10 48.0 Bronz

20147938


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR44 x 7 88.0 Bronz

20148140


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR22 x 5 44.0 Bronz

20147914


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR24 x 5 48.0 Bronz

20147945


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR28 x 5 56.0 Bronz

20147990


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Silindirik Somun TR12 x 3 24.0 Bronz

20147761


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR24 x 5 48.0 Bronz

20147952


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Silindirik Somun TR32 x 12 64.0 Bronz

20148041


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    12.0
  • Diş Yönü
    Sağ El